Ürün tipi için: SAVA, SAVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar
003H6846
Aktüatör PN25 1-4,5 SAVA, SAVD byp/dnş/gdş
003H6846
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Aktüatör PN25 1-4,5 SAVA, SAVD byp/dnş/gdş |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] | 4.50 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 1.00 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Act., PN25, 1-4,5, SAVA,SAVD byp/ret/flo |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Actuators and adjustment parts |
| Ürün tipi için | SAVA, SAVD |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.757 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.695 Kilogram |
| Hacim | 10.944 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |