Ürün tipi için: AVA, AVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar
003H6845
Aktüatör PN25 3-11 AVA, AVD byp/dnş/gdş
003H6845
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Aktüatör PN25 3-11 AVA, AVD byp/dnş/gdş |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.] | 11.00 bar |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] | 11.00 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Material Description | Actua. PN25, 3-11, AVA, AVD byp/ret/flo |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8 |
| SCIP dosyası ürün adı | MD_ACT_PN25_RET_I_HP |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Actuators and adjustment parts |
| Ürün tipi için | AVA, AVD |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.745 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.745 Kilogram |
| Hacim | 9.574 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |