Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Ürün tipi için: AVA, AVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6844

Aktüatör PN25 1-4,5 AVA, AVD byp/dnş/gdş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAktüatör PN25 1-4,5 AVA, AVD byp/dnş/gdş
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]5.00 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]1.00 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]4.50 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]1.00 bar
Material DescriptionAct., PN25, 1-4,5, AVA, AVD byp/ret/flo
Önemli özellikler
Değer
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP dosyası ürün adıMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiActuators and adjustment parts
Ürün tipi içinAVA, AVD

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.083 Kilogram
Net ağırlık3.083 Kilogram
Hacim9.95 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421552995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm