Ürün tipi için: AVPQ4, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Montaj versiyonu: Akış
003H6838
Aktüatör ve ayar parçası PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 gidiş
003H6838
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Aktüatör ve ayar parçası PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 gidiş |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ 4 flow |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Montaj versiyonu | Akış |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | a086beba-8c44-457a-95cf-80aa91529e56 |
| SCIP dosyası ürün adı | Act.adj.part. PN25. 0.2-1.0. AVPQ 4 flow |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Actuators and adjustment parts |
| Ürün tipi için | AVPQ4 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.501 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.501 Kilogram |
| Hacim | 9.455 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552889 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |