Ürün tipi için: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Montaj versiyonu: Akış
003H6837
Aktüatör ve ayar parçası PN25 3-11 AVP gidiş
003H6837
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Aktüatör ve ayar parçası PN25 3-11 AVP gidiş |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.] | 11.00 bar |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 3-12, AVP flow |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Montaj versiyonu | Akış |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36 |
| SCIP dosyası ürün adı | MD_ACT_PN25_FLO_I_HP |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Actuators and adjustment parts |
| Ürün tipi için | AVP |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.892 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.882 Kilogram |
| Hacim | 9.71 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552872 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |