Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Flow 003H6836

Ürün tipi için: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Montaj versiyonu: Akış

003H6836

Aktüatör ve ayar parçası PN25 1-5 AVP gidiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAktüatör ve ayar parçası PN25 1-5 AVP gidiş
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]5.00 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]1.00 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]5.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]1.00 bar
Material DescriptionAct. & adj.part PN25 1-5 AVP flow
Önemli özellikler
Değer
Montaj versiyonuAkış
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
SCIP dosyası ürün adıMD_ACT_PN25_FLO_I_HP
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiActuators and adjustment parts
Ürün tipi içinAVP

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.26 Kilogram
Net ağırlık3.26 Kilogram
Hacim9.623 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421552865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm