Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6834

Ürün tipi için: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Montaj versiyonu: Akış

003H6835

Aktüatör ve ayar parçası PN25 0,3-2,0 AVP gidiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAktüatör ve ayar parçası PN25 0,3-2,0 AVP gidiş
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]2.00 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]0.30 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]2.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.30 bar
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVP flow
Önemli özellikler
Değer
Montaj versiyonuAkış
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd
SCIP dosyası ürün adıSAC MD DP-Q Act. PN25
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiActuators and adjustment parts
Ürün tipi içinAVP

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.78 Kilogram
Net ağırlık2.78 Kilogram
Hacim5.799 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421552858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm