Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6834

Ürün tipi için: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Montaj versiyonu: Akış

003H6834

Aktüatör ve ayar parçası PN25 0,2-1,0 AVP gidiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAktüatör ve ayar parçası PN25 0,2-1,0 AVP gidiş
Ambalaj başına düşen miktar4 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]1.00 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]0.20 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]1.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.20 bar
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVP flow
Montaj versiyonuAkış
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd
SCIP dosyası ürün adıSAC MD DP-Q Act. PN25
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiActuators and adjustment parts
Ürün tipi içinAVP

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.815 Kilogram
Net ağırlık2.815 Kilogram
Hacim5.717 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421552834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm