Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Return 003H6833

Ürün tipi için: AVPQ, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Montaj versiyonu: Dönüş

003H6833

Aktüatör ve ayar parçası PN25 0,2-1,0 AVPQ dönüş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAktüatör ve ayar parçası PN25 0,2-1,0 AVPQ dönüş
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]1.00 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]0.20 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]1.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.20 bar
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ return
Önemli özellikler
Değer
Montaj versiyonuDönüş
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.92d54b0f-0d89-4637-aa3d-ee24b299ef23
SCIP dosyası ürün adıACT.ADJ.PART. PN25. 0.2-1.0. AVPQ RETURN
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiActuators and adjustment parts
Ürün tipi içinAVPQ

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.442 Kilogram
Net ağırlık2.442 Kilogram
Hacim9.504 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421552810
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm