Ürün tipi için: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Montaj versiyonu: Dönüş
003H6830
Aktüatör ve ayar parçası PN25 0,3-2,0 AVP dönüş
003H6830
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Aktüatör ve ayar parçası PN25 0,3-2,0 AVP dönüş |
| Ambalaj başına düşen miktar | 4 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.] | 2.00 bar |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.] | 0.30 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] | 2.00 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 0.30 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVP return |
| Montaj versiyonu | Dönüş |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919 |
| SCIP dosyası ürün adı | MD_ACT_PN25_RET_I |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Actuators and adjustment parts |
| Ürün tipi için | AVP |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.692 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.692 Kilogram |
| Hacim | 5.717 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |