Ürün tipi için: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Montaj versiyonu: Akış
003H6823
Aktüatör ve ayar parçası PN25 0,05-0,5 AV gidiş
003H6823
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Aktüatör ve ayar parçası PN25 0,05-0,5 AV gidiş |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.] | 0.50 bar |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.] | 0.05 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] | 0.50 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 0.05 bar |
| Material Description | Act.adj.part, PN16, 0,05-0,5, AV flow |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Montaj versiyonu | Akış |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e |
| SCIP dosyası ürün adı | MD_ACT_PN16_FLO_T |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Actuators and adjustment parts |
| Ürün tipi için | AVP |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.738 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.151 Kilogram |
| Hacim | 4.414 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |