Ürün tipi için: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Montaj versiyonu: Dönüş
003H6821
Aktüatör ve ayar parçası PN25 0,05-0,5 AV dönüş
003H6821
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Aktüatör ve ayar parçası PN25 0,05-0,5 AV dönüş |
| Ambalaj başına düşen miktar | 9 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.] | 0.50 bar |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.] | 0.05 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] | 0.50 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 0.05 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Act. & adj.part PN16 0,05-0,5 AV return |
| Montaj versiyonu | Dönüş |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6 |
| SCIP dosyası ürün adı | MD_ACT_PN16_RET_T |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Actuators and adjustment parts |
| Ürün tipi için | AVP |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.28 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.28 Kilogram |
| Hacim | 4.484 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552599 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |