Danfoss logo
10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mm R3/8

İmpuls tüpü pres bağ. parçası, eski AV (10 adt)

003H2300

İmpuls tüpü pres bağ. parçası, eski AV (10 adt)

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklamaİmpuls tüpü pres bağ. parçası, eski AV (10 adt)
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Basınç, nominal [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MalzemePirinç
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionCompr. fitt. for imp tube,old AV (10pcs)
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiCompression fittings for impulse tubes
Uygun vana basıncı [bar] [Maks.]16 bar
Uygun vana basıncı [bar] [Min.]16 bar

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.428 Kilogram
Net ağırlık0.428 Kilogram
Hacim0.2 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421507247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm