İmpuls tüpü pres bağlantı parçası seti, eski AV
003H1320
İmpuls tüpü pres bağlantı parçası seti, eski AV
003H1320
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | İmpuls tüpü pres bağlantı parçası seti, eski AV |
| Ambalaj başına düşen miktar | 35 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Malzeme | Pirinç |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Comp. fitting set for impulse tube,oldAV |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Compression fittings for impulse tubes |
| Uygun vana basıncı [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Uygun vana basıncı [bar] [Min.] | 16 bar |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.07 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.068 Kilogram |
| Hacim | 0.254 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421532614 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |