Danfoss logo
Copper tube fi 6x1mm 1,5m

6 mm, 1500 mm, Pirinç CW617N, Ürün tipi için: AFP(Q)/B

003H0488

Bakır boru fi 6x1mm 1,5m

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaBakır boru fi 6x1mm 1,5m
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]6 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
MalzemePirinç CW617N
Material DescriptionCopper tube fi 6x1mm 1,5m
Product lineDistrict Energy Controls
Önemli özellikler
Değer
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiImpulse tubes
Ürün tipi içinAFP(Q)/B
Uygun vana basıncı [bar] [Maks.]25 bar
Uygun vana basıncı [bar] [Min.]25 bar
Uygun vana çapı [mm] [Maks.]50 mm
Uygun vana çapı [mm] [Min.]15 mm
Uzunluk [mm]1500.0 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.344 Kilogram
Net ağırlık0.328 Kilogram
Hacim3456.12 Cubic centimeter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421819005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm