Sızdırmazlık kabı, 0.3 l, MD serisi
003H0277
Sızdırmazlık kabı, 0.3 l, MD serisi
003H0277
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Sızdırmazlık kabı, 0.3 l, MD serisi |
| Basınç, nominal [bar] | 40 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doldurma hacmi [l] | 0.3 L |
| Malzeme | Çelik |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Seal pot, 0.3 l, MD range |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Seal pots |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.258 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.258 Kilogram |
| Hacim | 4.894 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812556 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |