Danfoss logo
Impulse tubes

10 mm, G 1/4, Paslanmaz çelik

003G1869

Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN100

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN100
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuG 1/4
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çap [mm]10 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
MalzemePaslanmaz çelik
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN1
Önemli özellikler
Değer
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dosyası ürün adıAF IMPULSE TUBES (3)
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiImpulse tubes
Ürün tipi içinAFPQ 24
Uygun vana basıncı [bar] [Maks.]40 bar
Uygun vana basıncı [bar] [Min.]16 bar
Uygun vana çapı [mm] [Maks.]100 mm
Uygun vana çapı [mm] [Min.]100 mm
Vana boyutu içinDN 100

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.5 Kilogram
Net ağırlık0.44 Kilogram
Hacim5.04 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162414286
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm