Danfoss logo
Impulse tubes

10 mm, G 1/4, Paslanmaz çelik

003G1866

Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN200

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN200
Aktüatör boyutu320 cm²
Bağlantı boyutuG 1/4
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çap [mm]10 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
MalzemePaslanmaz çelik
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN20
Product lineDistrict Energy Controls
Önemli özellikler
Değer
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dosyası ürün adıAF IMPULSE TUBES (3)
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiImpulse tubes
Ürün tipi içinAFPQ 2
Uygun vana basıncı [bar] [Maks.]40 bar
Uygun vana basıncı [bar] [Min.]16 bar
Uygun vana çapı [mm] [Maks.]200 mm
Uygun vana çapı [mm] [Min.]200 mm
Vana boyutu içinDN 200

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.293 Kilogram
Net ağırlık0.35 Kilogram
Hacim31.169 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162414255
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm