Danfoss logo

10 mm, G 1/4, Paslanmaz çelik

003G1852

Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN125

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN125
Aktüatör boyutu160 cm²
Bağlantı boyutuG 1/4
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çap [mm]10 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
MalzemePaslanmaz çelik
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN12
Product lineDistrict Energy Controls
Önemli özellikler
Değer
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dosyası ürün adıAF IMPULSE TUBES (3)
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiImpulse tubes
Ürün tipi içinAFQ 2
Uygun vana basıncı [bar] [Maks.]40 bar
Uygun vana basıncı [bar] [Min.]16 bar
Uygun vana çapı [mm] [Maks.]125 mm
Uygun vana çapı [mm] [Min.]125 mm
Vana boyutu içinDN 125

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.431 Kilogram
Net ağırlık0.26 Kilogram
Hacim5.52 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162414170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm