10 mm, G 1/4, Paslanmaz çelik
003G1851
Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN100
003G1851
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN100 |
| Aktüatör boyutu | 160 cm² |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu | G 1/4 |
| Basınç, nominal [bar] | 40 bar |
| Çap [mm] | 10 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Material Description | Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN10 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| SCIP dosyası ürün adı | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Impulse tubes |
| Ürün tipi için | AFQ 2 |
| Uygun vana basıncı [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Uygun vana basıncı [bar] [Min.] | 16 bar |
| Uygun vana çapı [mm] [Maks.] | 100 mm |
| Uygun vana çapı [mm] [Min.] | 100 mm |
| Vana boyutu için | DN 100 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.434 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.25 Kilogram |
| Hacim | 5.04 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |