Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

10 mm, G 1/4, Paslanmaz çelik

003G1840

Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN65

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN65
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuG 1/4
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çap [mm]10 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
MalzemePaslanmaz çelik
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN65
Önemli özellikler
Değer
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dosyası ürün adıAF IMPULSE TUBES (3)
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiImpulse tubes
Ürün tipi içinAFPQ 2
Uygun vana basıncı [bar] [Maks.]40 bar
Uygun vana basıncı [bar] [Min.]16 bar
Uygun vana çapı [mm] [Maks.]65 mm
Uygun vana çapı [mm] [Min.]65 mm
Vana boyutu içinDN 65

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.425 Kilogram
Net ağırlık0.24 Kilogram
Hacim4.128 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162414002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm