10 mm, G 1/4, Paslanmaz çelik
003G1839
003G1839
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Aktüatör boyutu | 160 cm² |
| Bağlantı boyutu | G 1/4 |
| Basınç, nominal [bar] | 40 bar |
| Çap [mm] | 10 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ24 160cm2 PN40 DN6 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| SCIP dosyası ürün adı | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Impulse tubes |
| Ürün tipi için | AFPQ 24 |
| Vana boyutu için | DN 65 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.45 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.4 Kilogram |
| Hacim | 4.128 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162413999 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |