Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

10 mm, G 1/4, Paslanmaz çelik

003G1823

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu160 cm²
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuG 1/4
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çap [mm]10 mm
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
MalzemePaslanmaz çelik
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN50
Product lineDistrict Energy Controls
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiImpulse tubes
Ürün tipi içinAFPB(-F) 2
Uygun vana basıncı [bar] [Maks.]40 bar
Uygun vana basıncı [bar] [Min.]16 bar
Uygun vana çapı [mm] [Maks.]50 mm
Uygun vana çapı [mm] [Min.]50 mm
Vana boyutu içinDN 50

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.2 Kilogram
Net ağırlık0.18 Kilogram
Hacim0.6 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255136583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm