Dahili diş için kilitleme vidalı fi6 sıkıştırma bağlantı elemanı
003G1599
Dahili diş için kilitleme vidalı fi6 sıkıştırma bağlantı elemanı
003G1599
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Dahili diş için kilitleme vidalı fi6 sıkıştırma bağlantı elemanı |
| Ambalaj başına düşen miktar | 16 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu | G 1/4 |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Malzeme | Pirinç CW602 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Mounting set for PCV |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Compression fittings for impulse tubes |
| Uygun vana çapı [mm] [Maks.] | 50 mm |
| Uygun vana çapı [mm] [Min.] | 15 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.114 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.114 Kilogram |
| Hacim | 1.379 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421814185 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |