Danfoss logo
Compression fitting fi 10x1 mm, 1 pc 003G1468

Pres bağlantı parçası fi 10x1 mm, 1 adt

003G1468

Pres bağlantı parçası fi 10x1 mm, 1 adt

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPres bağlantı parçası fi 10x1 mm, 1 adt
Ambalaj başına düşen miktar30 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuG 1/4
Basınç, nominal [bar]40 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MalzemeÇelik W.No.: 1.0718
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionCompression fitting fi 10x1 mm, 1 pc
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiCompression fittings for impulse tubes
Uygun vana basıncı [bar] [Maks.]40 bar
Uygun vana basıncı [bar] [Min.]40 bar

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.118 Kilogram
Net ağırlık0.051 Kilogram
Hacim1.372 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421816714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm