Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

10 mm, G 1/4, Paslanmaz çelik, Ürün tipi için: AFPQ4

003G1419

İmpuls borusu AFPQ4 PN16 DN250

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklamaİmpuls borusu AFPQ4 PN16 DN250
Ambalaj başına düşen miktar3 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuG 1/4
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]10 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
MalzemePaslanmaz çelik
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN16 DN250
Önemli özellikler
Değer
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dosyası ürün adıAF IMPULSE TUBES (3)
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiImpulse tubes
Ürün tipi içinAFPQ4
Uygun vana basıncı [bar] [Maks.]16 bar
Uygun vana basıncı [bar] [Min.]16 bar
Uygun vana çapı [mm] [Maks.]250 mm
Uygun vana çapı [mm] [Min.]250 mm
Vana boyutu içinDN 250

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.795 Kilogram
Net ağırlık0.79 Kilogram
Hacim17.04 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104043227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm