10 mm, G 1/4, Paslanmaz çelik, Ürün tipi için: AFPQ4
003G1406
İmpuls borusu AFPQ4 PN40 250
003G1406
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | İmpuls borusu AFPQ4 PN40 250 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 5 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu | G 1/4 |
| Basınç, nominal [bar] | 40 bar |
| Çap [mm] | 10 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ4 PN40 250 |
| Product line | District Energy Controls |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Impulse tubes |
| Ürün tipi için | AFPQ4 |
| Uygun vana basıncı [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Uygun vana basıncı [bar] [Min.] | 40 bar |
| Uygun vana çapı [mm] [Maks.] | 250 mm |
| Uygun vana çapı [mm] [Min.] | 250 mm |
| Vana boyutu için | DN 250 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.791 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.791 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 3.146 Litre |
| EAN/UPC | 5702421813553 |