Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

10 mm, G 1/4, Paslanmaz çelik, Ürün tipi için: AFPQ

003G1405

İmpuls borusu AFPQ PN40 250

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklamaİmpuls borusu AFPQ PN40 250
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuG 1/4
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çap [mm]10 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
MalzemePaslanmaz çelik
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN40 250
Product lineDistrict Energy Controls
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiImpulse tubes
Ürün tipi içinAFPQ
Uygun vana basıncı [bar] [Maks.]40 bar
Uygun vana basıncı [bar] [Min.]40 bar
Uygun vana çapı [mm] [Maks.]250 mm
Uygun vana çapı [mm] [Min.]250 mm
Vana boyutu içinDN 250

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.7 Kilogram
Net ağırlık0.527 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim3.36 Litre
EAN/UPC5702421813621