10 mm, G 1/4, 1500 mm, Bakır CW 024A, Ürün tipi için: AFP(Q)/B
003G1391
İmpuls tüpü seti AF G1/4, fi10x1,5m
003G1391
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | İmpuls tüpü seti AF G1/4, fi10x1,5m |
| Bağlantı boyutu | G 1/4 |
| Çap [mm] | 10 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Malzeme | Bakır CW 024A |
| Material Description | IMPULSTUBES 10x1x1500 mm |
| Product line | District Energy Controls |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 7c43cb77-911c-4b9f-aed9-1ac41d81c831 |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Impulse tubes |
| Ürün tipi için | AFP(Q)/B |
| Uygun vana çapı [mm] [Maks.] | 250 mm |
| Uygun vana çapı [mm] [Min.] | 15 mm |
| Uzunluk [mm] | 1500.0 mm |
| Vana boyutu için | Universal |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.574 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.433 Kilogram |
| Hacim | 3.538 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |