Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

10 mm, G 1/4, Paslanmaz çelik, Ürün tipi için: AFPQ4

003G1389

İmpuls borusu AFPQ4 PN40 200

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklamaİmpuls borusu AFPQ4 PN40 200
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuG 1/4
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çap [mm]10 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
MalzemePaslanmaz çelik
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 200
Product lineDistrict Energy Controls
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiImpulse tubes
Ürün tipi içinAFPQ4
Uygun vana basıncı [bar] [Maks.]40 bar
Uygun vana basıncı [bar] [Min.]16 bar
Uygun vana çapı [mm] [Maks.]200 mm
Uygun vana çapı [mm] [Min.]200 mm
Vana boyutu içinDN 200

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.708 Kilogram
Net ağırlık0.708 Kilogram
Hacim3.6 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421812396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm