Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

10 mm, G 1/4, Paslanmaz çelik, Ürün tipi için: AFPQ4

003G1386

İmpuls borusu AFPQ4 PN40 100

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklamaİmpuls borusu AFPQ4 PN40 100
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuG 1/4
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çap [mm]10 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
MalzemePaslanmaz çelik
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 100
Önemli özellikler
Değer
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dosyası ürün adıAF IMPULSE TUBES (2)
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiImpulse tubes
Ürün tipi içinAFPQ4
Uygun vana basıncı [bar] [Maks.]40 bar
Uygun vana basıncı [bar] [Min.]16 bar
Uygun vana çapı [mm] [Maks.]100 mm
Uygun vana çapı [mm] [Min.]100 mm
Vana boyutu içinDN 100

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.56 Kilogram
Net ağırlık0.56 Kilogram
Hacim1.82 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421812365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm