Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

10 mm, G 1/4, Paslanmaz çelik, Ürün tipi için: AVPQ

003G1375

İmpuls borusu AFPQ PN40 150

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklamaİmpuls borusu AFPQ PN40 150
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuG 1/4
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çap [mm]10 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
MalzemePaslanmaz çelik
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN40 150
Önemli özellikler
Değer
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dosyası ürün adıAF IMPULSE TUBES (2)
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiImpulse tubes
Ürün tipi içinAVPQ
Uygun vana basıncı [bar] [Maks.]40 bar
Uygun vana basıncı [bar] [Min.]16 bar
Uygun vana çapı [mm] [Maks.]150 mm
Uygun vana çapı [mm] [Min.]150 mm
Vana boyutu içinDN 150

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.485 Kilogram
Net ağırlık0.485 Kilogram
Hacim0.675 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421812259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm