10 mm, G 1/4, Paslanmaz çelik, Ürün tipi için: AFQ
003G1338
İmpuls borusu AFQ PN40 15/20
003G1338
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | İmpuls borusu AFQ PN40 15/20 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu | G 1/4 |
| Basınç, nominal [bar] | 40 bar |
| Çap [mm] | 10 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Material Description | Impulse tubes for AFQ PN40 15/20 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| SCIP dosyası ürün adı | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Impulse tubes |
| Ürün tipi için | AFQ |
| Uygun vana basıncı [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Uygun vana basıncı [bar] [Min.] | 16 bar |
| Uygun vana çapı [mm] [Maks.] | 20 mm |
| Uygun vana çapı [mm] [Min.] | 15 mm |
| Vana boyutu için | DN 15DN 20 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.223 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.223 Kilogram |
| Hacim | 0.84 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421811887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |