Danfoss Icon™ 230V Ana Kontrol Paneli
Danfoss Icon™ 230 V Ana Kontrol Ünitesi, 230 V termostatlar ve aktüatörlerle hidronik yerden ısıtma sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir bağlantı kutusudur.8 adede kadar oda termostatı, 14 adede kadar termal aktüatör bağlanabilir.
Ünite, 230 V canlı sirkülasyon pompası çıkışı ve bir veya daha fazla termostat ısıtma talebinde bulunduğunda devreye giren, bir kazanı kontrol etmek için gerilimsiz(voltajsız) bir röle içerir.Ayrıca, harici bir anahtar tarafından etkinleştirilen ve 230 V çıkış sağlayan kullanım olmayan saatlerde daha az enerji tüketilmesini sağlayan, tasarruf ve soğutma modlarını da destekler.
Features and benefits
- Icon™ 230 V Kablolama Merkezi, 8 adede kadar oda termostatından gelen girişle 14 adede kadar termal aktüatörü bağlayabilir
- Doğrudan pompa kontrolü için 230 V canlı sirkülasyon pompası çıkışı
- Kazan kontrolü için gerilimsiz röle
- Harici bir anahtar aracılığıyla etkinleştirilen ve 230 V çıkış sağlayan enerji tasarrufu ve soğutma modları
- TWA(aktüatör) çıkışları aktif olduğunda LED göstergeleri yanar
- Basit terminal düzeni ve net vida terminal işaretleri sayesinde kolay montaj
- Değiştirilebilir sigorta
- Vidalar veya DIN rayı kullanılarak monte edilebilir
- Kablo köprüsü, ek çıkışlara olanak tanır (termostat başına maksimum 5 TWA)