Icon™ Wiring centers
Product types shown: 2
Danfoss Icon™ 230V Ana Kontrol Paneli
Danfoss Icon™ 230 V Ana Kontrol Ünitesi, 230 V termostatlar ve aktüatörlerle hidronik yerden ısıtma sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir bağlantı kutusudur.8 adede kadar oda termostatı, 14 adede kadar termal aktüatör bağlanabilir.
Ünite, 230 V canlı sirkülasyon pompası çıkışı ve bir veya daha fazla termostat ısıtma talebinde bulunduğunda devreye giren, bir kazanı kontrol etmek için gerilimsiz(voltajsız) bir röle içerir.Ayrıca, harici bir anahtar tarafından etkinleştirilen ve 230 V çıkış sağlayan kullanım olmayan saatlerde daha az enerji tüketilmesini sağlayan, tasarruf ve soğutma modlarını da destekler.