LENO™ MSV-BD manuel ön ayar vanaları
LENO™ MSV-BD, ısıtma ve soğutma sistemleri akışı dengeleyen kapsamlı manuel vanalardır.
LENO™ MSV-BD’nin sabit akış sistemlerinde kullanılması önerilmektedir. Vana, akış veya dönüşe monte edilebilmektedir.
MSV-BD PURE vanalar DN15LF - 25 serisinde mevcuttur. MSV-BD ve MSV-BD PURE vanalar arasındaki tek fark, vana yapımında kullanılan pirinç malzemedir.
Features and benefits
- Kolay montaj için sökülebilir el çarkı.
- Elverişli bir ölçüm ve drenaj için 360° dönebilen ölçüm istasyonu.
- Daha çok açıdan görünebilen sayısal ön ayar skalası.
- Ön ayarın kolay kilitlenmesi.
- Ø 3 mm'lik iğneler için yerleşik test tapaları.
- Vananın giriş ve çıkış taraflarının ayrı drenajıyla su yolu bağlantısı.
- Ekstra güç için açma kapamalı Alyan anahtarı.
- Açık ve kapalı renk göstergesi.