Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 25, İçten diş

003Z9993

Ürün tipi: LENO MSV-BD PURE, DN 25, İçten diş, Manuel dengeleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMSV-BD PURE DN25 G1"
Akış tipiN/A
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Ayar ölçeğiEvet
Bağlantı tipleriİçten diş
BağlantılarG 1"
Basınç sınıfıPN 20
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]2.50 bar
Önemli özellikler
Değer
Kesme fonksiyonuEvet
Kvs değerleri [m³/s]9.50 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN25 G1"
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tahliye fonksiyonuEvet
Test tapalarıTest tapalı
Ürün grubuManuel dengeleme
Ürün tipiLENO MSV-BD PURE
Vana boyutuDN 25
Vana gövdesi malzemesiEcobrass

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.072 Kilogram
Net ağırlık0.985 Kilogram
Hacim1.37 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162508732
Proposition 65No significant risk