Danfoss logo
LENO™ MSV-BD manuel ön ayar vanaları-product-category

LENO™ MSV-BD manuel ön ayar vanaları

LENO™ MSV-BD, ısıtma ve soğutma sistemleri akışı dengeleyen kapsamlı manuel vanalardır.

LENO™ MSV-BD’nin sabit akış sistemlerinde kullanılması önerilmektedir. Vana, akış veya dönüşe monte edilebilmektedir.

MSV-BD PURE vanalar DN15LF - 25 serisinde mevcuttur. MSV-BD ve MSV-BD PURE vanalar arasındaki tek fark, vana yapımında kullanılan pirinç malzemedir.

Features and benefits

  • Kolay montaj için sökülebilir el çarkı.
  • Elverişli bir ölçüm ve drenaj için 360° dönebilen ölçüm istasyonu.
  • Daha çok açıdan görünebilen sayısal ön ayar skalası.
  • Ön ayarın kolay kilitlenmesi.
  • Ø 3 mm'lik iğneler için yerleşik test tapaları.
  • Vananın giriş ve çıkış taraflarının ayrı drenajıyla su yolu bağlantısı.
  • Ekstra güç için açma kapamalı Alyan anahtarı.
  • Açık ve kapalı renk göstergesi.