Danfoss logo
Render - MSV-BD - 003Z4100, 003Z4101, 003Z4102

LENO MSV-BD, DN 15, Dıştanthread ISO 228/1

003Z4101

MSV-BD DN 15, dıştan dişli, manuel ayar vanası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMSV-BD DN 15, dıştan dişli, manuel ayar vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Ayar ölçeğiEvet
Bağlantı tipleriDıştanthread ISO 228/1
BağlantılarG ¾
Basınç sınıfıPN 20
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [kPa] [Maks.]3 KPa
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]2.50 bar
Önemli özellikler
Değer
Kesme fonksiyonuEvet
Kvs değerleri [m³/s]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD DN15 G¾" ext. for fitting
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012
SCIP dosyası ürün adıMSV-BD DN15-DN50 (1)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Tahliye fonksiyonuEvet
Test tapalarıTest tapalı
Ürün grubuManuel dengeleme
Ürün tipiLENO MSV-BD
Vana boyutuDN 15
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.84 Kilogram
Net ağırlık0.772 Kilogram
Hacim2.201 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420084602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm