LENO MSV-BD, DN 15 LF, Dıştanthread ISO 228/1
003Z4100
MSV-BD DN 15, LF, dıştan dişli, manuel ayar vanası
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: LENO™ MSV-BD manuel ön ayar vanaları
003Z4100
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | MSV-BD DN 15, LF, dıştan dişli, manuel ayar vanası |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ayar ölçeği | Evet |
| Bağlantı tipleri | Dıştanthread ISO 228/1 |
| Bağlantılar | G ¾ A |
| Basınç sınıfı | PN 20 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç [kPa] [Maks.] | 3 KPa |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kesme fonksiyonu | Evet |
| Kvs değerleri [m³/s] | 2.50 m³/h |
| Material Description | MSV-BD DN15 LF G¾" filet ext. |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012 |
| SCIP dosyası ürün adı | MSV-BD DN15-DN50 (1) |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Tahliye fonksiyonu | Evet |
| Test tapaları | Test tapalı |
| Ürün grubu | Manuel dengeleme |
| Ürün tipi | LENO MSV-BD |
| Vana boyutu | DN 15 LFLow flow |
| Vana gövdesi malzemesi | DZR pirinç |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.835 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.812 Kilogram |
| Hacim | 1.417 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420085517 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |