Danfoss logo
MSV-BD 003Z4006

LENO MSV-BD, DN 50, İç dişli ISO 228/1

003Z4006

MSV-BD DN 50, içten dişli, manuel ayar vanası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMSV-BD DN 50, içten dişli, manuel ayar vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Article compression class (EF020007)PN 20
Ayar ölçeğiEvet
Bağlantı tipleriİç dişli ISO 228/1
BağlantılarG 2"
Basınç sınıfıPN 20
China RoHS complianceOut of scope
Connection 1 (EF000321)Internal thread metric
Connection 2 (EF000322)Internal thread metric
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [kPa] [Maks.]3 KPa
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]2.50 bar
Flange compression class (EF020149)Other
Housing material (EF001596)Brass
Kesme fonksiyonuEvet
Kv value (EF021251)1.74-40
Kvs değerleri [m³/s]40.00 m³/h
Kvs value (EF022466)40
Material DescriptionMSV-BD DN50 G2" int.
Material quality (EF001257)Dezincification resistant brass (DZR)
Max. pressure difference at 20 °C (EF020150)2.50
Medium temperature (continuous) (EF023182)120-120
Motor-controlled (EF022760)FALSE
Önemli özellikler
Değer
Nominal diameter (EF023191)DN 50
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP dosyası ürün adıMSV-BD DN15-DN50 (2)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Suitable for central heating water (EF021280)TRUE
Suitable for hot tap water (EF021195)FALSE
Suitable for manual operation (EF002978)TRUE
Suitable for tap water (EF021265)FALSE
Surface protection (EF000139)Other
Tahliye fonksiyonuEvet
Test tapalarıTest tapalı
Thermostatic (EF020105)FALSE
Ürün grubuManuel dengeleme
Ürün tipiLENO MSV-BD
Vana boyutuDN 50
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç
With coupling connection 1 (EF021872)FALSE
With coupling connection 2 (EF021873)FALSE
With drain valve (EF020078)TRUE
With extended measuring nipples (EF020104)FALSE
With impulse pipe connection (EF020721)FALSE
With insulation (EF021057)FALSE
With measuring connector (EF020193)TRUE
With measuring nipples (EF022471)TRUE
With position indicator (EF022469)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.612 Kilogram
Net ağırlık2.6 Kilogram
Hacim3.321 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420084107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm