LENO MSV-BD, DN 20, İç dişli ISO 228/1
003Z4002
MSV-BD DN 20, içten dişli, manuel ayar vanası
003Z4002
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | MSV-BD DN 20, içten dişli, manuel ayar vanası |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ayar ölçeği | Evet |
| Bağlantı tipleri | İç dişli ISO 228/1 |
| Bağlantılar | G ¾ |
| Basınç sınıfı | PN 20 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç [kPa] [Maks.] | 3 KPa |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kesme fonksiyonu | Evet |
| Kvs değerleri [m³/s] | 6.00 m³/h |
| Material Description | MSV-BD DN20 G�" int. |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41 |
| SCIP dosyası ürün adı | MSV-BD DN15-DN50 (2) |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Tahliye fonksiyonu | Evet |
| Test tapaları | Test tapalı |
| Ürün grubu | Manuel dengeleme |
| Ürün tipi | LENO MSV-BD |
| Vana boyutu | DN 20 |
| Vana gövdesi malzemesi | DZR pirinç |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.902 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.886 Kilogram |
| Hacim | 1.356 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420084800 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |