Danfoss logo
MSV 003Z4001

LENO MSV-BD, DN 15, İç dişli ISO 228/1

003Z4001

MSV-BD DN 15, içten dişli, manuel ayar vanası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMSV-BD DN 15, içten dişli, manuel ayar vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Ayar ölçeğiEvet
Bağlantı tipleriİç dişli ISO 228/1
BağlantılarG ½
Basınç sınıfıPN 20
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [kPa] [Maks.]3 KPa
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]2.50 bar
Önemli özellikler
Değer
Kesme fonksiyonuEvet
Kvs değerleri [m³/s]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD DN15 1/2" int.
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP dosyası ürün adıMSV-BD DN15-DN50 (2)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Tahliye fonksiyonuEvet
Test tapalarıTest tapalı
Ürün grubuManuel dengeleme
Ürün tipiLENO MSV-BD
Vana boyutuDN 15
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.82 Kilogram
Net ağırlık0.816 Kilogram
Hacim1.367 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420084909
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm