Product types shown: 4

  • Actuator ABN A5 for AB-QM, On/Off category image

    Actuator ABN A5 for AB-QM, On/Off

    The ABN A5 on/off thermal actuator has been specifically designed for use with AB-QM valves DN10-32/½-1¼ inch in heating and cooling applications.
    The actuator can be controlled with an on/off or PWM controller which is provided either by a room thermostat or by a central direct digital control (DDC) system.

  • Actuator ABNM A5 LOG for AB-QM, 0-10 V Proportional category image

    Actuator ABNM A5 LOG for AB-QM, 0-10 V Proportional

    The ABNM A5 0-10V thermal actuator has been specifically designed for use with AB-QM valves DN10-32/½-1¾ inch in heating and cooling applications.

    Control is done by a 0-10 V signal, which isprovided either by a 3rd party room thermostator, in most cases, by a central direct digitalcontrol (DDC) system. The actuator converts the 0-10 V signal into a proportional actuator travel, which can be either linear (ABNM A5 LIN) or logarithmic/equal percentage (ABNM A5 LOG).

    For fan coil unit or chilled ceiling application choice of logarithmic version is recommended (water to air heat exchanger). The result will be linear system response and thus optimal room temperature control.

  • Termal aktüatörler TWA-Q category image

    Termal aktüatörler TWA-Q

    Danfoss termal aktüatör TWA-Q, Danfoss Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanası (PICV) tipi AB-QM DN10-32 ile birlikte kullanılır.

    Aktüatör açma/kapatma kontrolörü, darbe genişlik modülasyonu (PWM) veya bir anahtar ile kontrol edilebilir.

    Bunlar, sıcaklık kontrolü sistemlerinde fan serpantin üniteleri, küçük ilave ısıtıcılar ve ilave soğutucularda sıcak ve/veya soğutulmuş suyun kontrolü için uygun maliyetli bir çözüm sunar.

  • Termal aktüatörler TWA-Z category image

    Termal aktüatörler TWA-Z

    Danfoss TWA-Z termal aktüatör, Danfoss FAN-Q tipi basınçtan bağımsız vanalarla birlikte kullanılır. Aktüatör, açma/kapama yapan bir kontrolcüyle, darbe genişliği modülasyonu (PWM) sinyalleriyle, veya bir anahtarla kontrol edilebilir.