Termal aktüatörler TWA-Q
Danfoss termal aktüatör TWA-Q, Danfoss Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanası (PICV) tipi AB-QM DN10-32 ile birlikte kullanılır.
Aktüatör açma/kapatma kontrolörü, darbe genişlik modülasyonu (PWM) veya bir anahtar ile kontrol edilebilir.
Bunlar, sıcaklık kontrolü sistemlerinde fan serpantin üniteleri, küçük ilave ısıtıcılar ve ilave soğutucularda sıcak ve/veya soğutulmuş suyun kontrolü için uygun maliyetli bir çözüm sunar.
Features and benefits
- 24 V AC/DC veya 230 V AC besleme
- Konum göstergesi
- Normalde kapalı (NC) veya normalde açık (NO) versiyon
- Maks. ortalama su sıcaklığı 95°C
- Kablo dahil, halojensiz opsiyonel