ASV-PV
Product types shown: 3

ASV-PV 4 gen
ASV vanaları, otomatik balans vanalarıdır. Bu vanalar, Danfoss’un ön ayarlı radyatör termostatik vanalarıyla birlikte Danfoss iki borulu çözümün parçasıdır ve konutlardaki iki borulu ısıtma sistemlerinde optimum hidronik balans oluşturmak için mükemmeldir.
Isıtma sistemlerindeki en büyükzorluklardan biri, ısıtma sisteminde sürekli ve öngörülemeyen birşekilde değişen fark basıncın neden olduğu iyi birhidronik balanslama yetersizliğidir. Bu durum konut sakinlerinin düşük iç ortam konforu, ses ve yüksek enerji faturalarından şikayet etmesine neden olur.
ASV otomatik balans vanaları, hemkontrol vanaları için optimum basınç farkınıhem de kolon başlarındadoğru akışı sağlar. Bu yüzden DIN 18380, kısmi yüklerde fark basıncın kontrol edilmesini gerektirmektedir. ASV tam veya kısmi yük altında tesisattaotomatik olarak optimum birhidronik balanslama sağlar. Bu balanslama asla bozulmaz.
ASV vanaları, otomatik hidronik balanslama sağlamak amacıyla değişken debili soğutma uygulamalarında da (fan coil, soğuk kiriş vs.) kullanılabilir (ayrıntılar için genel ASV veri dosyasına bakın).
ASV-PV DN 50-100 (3 gen)
ASV balancing valves are used for dynamic hydronic balance in heating and cooling systems. One of the major challenges in heating and cooling systems is a lack of good hydronic balancing, caused by differential pressure, which is changing constantly and unpredictably in the system. This often results in complaints about poor indoor comfort, noise and high energy bills. ASV automatic balancing valves ensure an optimal pressure differential for control valves as well as the correct flow within the individual risers at all times. The ASV automatically creates an optimal hydronic balance within the installation, whether under full or partial load. This balance is never disrupted.

ASV-PV sets
ASV valves are automatic balancing valves. Together with Danfoss presetting radiator thermostatic valves they are part of the Danfoss two-pipe solution and are perfect for creating optimal hydronic balance in residential two-pipe heating systems. One of the major challenges in heating systems is a lack of good hydronic balancing, caused by differential pressure, which is changing constantly and unpredictably in the heating system. This results in complaints from residents about poor indoor comfort, noise and high energy bills. The ASV valves can also be used in cooling applications (fan coil, chilled beam, etc) with variable flow, to secure an automatic hydronic balance (see general ASV datasheet for details).