SonoMeter 30, qp [m³/sa]: 40, Isıtma, pil 2 x AA hücre, M-bus modülü
187F3682
Ticari uygulamalar için kalorimetre
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: SonoMeter 30
Önerilen alternatif: 187F2022
187F3682
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Açıklama | Ticari uygulamalar için kalorimetre |
| Akış ölçüm prensibi | Ultrasonik |
| Akışkan | 7 ila 9.5 pH değerinde su kalitesi |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Akışkann geçici aşırı yük sıcaklığı [°C] | 150 °C |
| Arayüz modülü slot 1 | M-bus modülü |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| Besleme gerilimi tipi | pil 2 x AA hücre |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinamik aralık | 1:100 |
| Doğruluk standardı | EN1434 Sınıf 2 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran tipi | LCD |
| Enerji birimi | MWh |
| Entegre iletişim | 2 puls girişi/çıkışı |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Günlük Kaydı Saklama Süresi [Ay] | 36 ay |
| Hesaplama ünitesi ve debi sensörü arasındaki kablo uzunluğu [m] | 2.5 m |
| In scope of WEEE | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kurulum | Dönüş |
| Kvs değerleri [m³/s] | 94.28 m³/h |
| Material Description | SONO30 DN80 qp40 300 fl R HE 3.6V M-Bus |
| Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ortam nemi [% RH] [Maks.] | 93 % RH |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ortam sınıfı | E2/M1 |
| Pil miktarı | 2 |
| Pil ömrü [Yıl] | 11.0 yıl |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/h] [Maks.] | 80.0 m³/h |
| qp [m³/sa] | 40.0 m³/h |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP dosyası ürün adı | Sonometer 30 HE |
| Sıcaklık sensörleri kablo uzunluğu [m] | 3.0 m |
| Sıcaklık sensörleri tipi | Pt 500 |
| Sıcaklık sensörü çapı [mm] | 5.2 mm |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | SonoMeter 30 |
| Uygulama | Isıtma |
| Weight per battery | 19 g |
| Yetkili Onay Makamı | MID |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 12.181 Kilogram |
| Net ağırlık | 11.01 Kilogram |
| Hacim | 13.792 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428536325 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |