Danfoss logo
SonoMeter 40 DN80 300mm flange_front

SonoMeter 40, 80 mm, qp [m³/sa]: 40, Isıtma, pil 2 x AA hücre, M-Bus

187F2022

Energy meter for commercial applications

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
AçıklamaEnergy meter for commercial applications
Akış ölçüm prensibiUltrasonik
Akışkan7 ila 9.5 pH değerinde su kalitesi
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Arayüz modülü slot 1No interface module
Bağlantı boyutuDN 80
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç, nominal [bar]25 bar
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
Besleme gerilimi tipipil 2 x AA hücre
Çap [mm]80 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]35 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-25 °C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamik aralık1:100
Doğruluk standardıEN1434 Sınıf 2
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiLCD
Enerji birimiMWh
Entegre iletişimM-Bus
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Günlük Kaydı Saklama Süresi [Ay]36 ay
Hesaplama ünitesi ve debi sensörü arasındaki kablo uzunluğu [m]5.0 m
In scope of WEEEYes
Önemli özellikler
Değer
Kablo izolasyon malzemesiHalojensiz
KurulumDönüş
Kvs değerleri [m³/s]94.28 m³/h
Material DescriptionSONO40 DN80 qp40 300 R fl HE 3.6V MBus
Onay tipiTip onaylı ve ilk defa doğrulanmış
Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Maks.]180 °C
Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Min.]0 °C
Ortam nemi [% RH] [Maks.]93 % RH
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]5 °C
Ortam sınıfıE2/M1
Pil miktarı2
Pil ömrü [Yıl]15 yıl
Product lineDistrict Energy Controls
qc [m³/sa]0.0800 m³/h
qi [m³/sa]0.400 m³/h
qp [m³/sa]40.0 m³/h
qs [m³/sa]80.0 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dosyası ürün adıSono40
Sıcaklık sensörleri kablo uzunluğu [m]5.0 m
Sıcaklık sensörleri tipiPt 500
Sıcaklık sensörü çapı [mm]5.2 mm
Ürün grubuEnergy meters
Ürün tipiSonoMeter 40
UygulamaIsıtma
Weight per battery19 g
Yetkili Onay MakamıMID

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık12.428 Kilogram
Net ağırlık12.428 Kilogram
Hacim15.4 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424605520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm