Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/sa]: 60 - 150, pil D hücre, M-bus modülü
187F9032
Enerji hesaplama ünitesi
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Infocal 9
187F9032
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Enerji hesaplama ünitesi |
| Arayüz modülü slot 1 | M-bus modülü |
| Besleme gerilimi tipi | pil D hücre |
| Çap [mm] [Maks.] | 150 mm |
| Çap [mm] [Min.] | 100 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | INF9 DN100-150 qp60-150 S 3.6V M-Bus |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/h] [Maks.] | 150.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 60.0 m³/h |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | Infocal 9 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.3 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.1 Kilogram |
| Hacim | 3.38 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648455 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |