Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/sa]: 60 - 300, Isıtma ve soğutma, pil D hücre, M-bus modülü
187F9007
Enerji hesaplama ünitesi
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Infocal 9
187F9007
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.050 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.050 |
| Açıklama | Enerji hesaplama ünitesi |
| Akış sayacı için | SONO3500 CT |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 160 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Arayüz modülü slot 1 | M-bus modülü |
| Battery type or Name | D Lithium |
| Besleme gerilimi tipi | pil D hücre |
| Çap [mm] [Maks.] | 150 mm |
| Çap [mm] [Min.] | 100 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Doğruluk standardı | EN1434 Sınıf 2 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran tipi | LCD |
| Enerji birimi | MWh |
| Entegre iletişim | 2 pals giriş |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Günlük Kaydı Saklama Süresi [Ay] | 36 ay |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP koruma sınıfı | IP65 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kurulum | Dönüş |
| Material Description | Infocal 9 qp60-150 2,5l/p R batt M-Bus |
| Ortam nemi [% RH] [Maks.] | 93 % RH |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ortam sınıfı | E2/M1 |
| Pil miktarı | 1 |
| Pil ömrü [Yıl] | 12.0 yıl |
| Product line | District Energy Controls |
| Puls sinyal değeri, debi [l/sinyal] | 2.5 l/pulse |
| qp [m³/h] [Maks.] | 300.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 60.0 m³/h |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık sensörleri tipi | Pt 500 |
| Sıcaklık sensörü çapı [mm] | 5.2 mm |
| Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm] | 3 mm |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Energy meters |
| Ürün tipi | Infocal 9 |
| Uygulama | Isıtma ve soğutma |
| Weight per battery | 50 g |
| Yetkili Onay Makamı | MID |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.7 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.7 Kilogram |
| Hacim | 3.494 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985703 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |